??
Choix du modèle CAO
K0568.030020551
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0568 - Tampon en caoutchouc, acier ou Inox Type B
Nomenclature
K0568.030020551
BESTKIPP
Référence
K0568.030020551
MATERIAL
matière
Inox
D
Diamètre
30 mm
H
Hauteur
20 mm
G
Filetage
M8 mm
L
Hauteur
23 mm
T
Profondeur
8 mm
BELASTUNG
Charge
560 N
FEDERSTK
Raideur de ressorts
280
GEW
Poids environ
0.0476 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177356
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions